Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M32 x 1.5 PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M32 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10285770

Número de pieza del fabricante:

498547

3708 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4916 €
1250 + 0,4671 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

122,90 €

250 x 0,4916 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 40.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Medida de la rosca M32 x 1.5
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros