Menu Search

Tapones rosca NPT

En stock

Los tapones de rosca NPT se utilizan para sellar y proteger los extremos de las tuberías y accesorios roscados BSP y NPT. Su robusto diseño garantiza que puedan soportar altas presiones, temperaturas y daños durante el almacenamiento y el transporte. Su forma cónica permite un ajuste hermético y sin fugas en varios diámetros interiores.

  • Se utilizan para sellar y proteger los extremos de los tubos y accesorios roscados BSP/NPT.
  • Su robusto diseño les permite soportar altas presiones, temperaturas, corrosión, suciedad y daños durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en tuberías de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), automoción y aplicaciones industriales.
Material: PEBD Color: Azul Código De La Serie: SR1114

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID FD Color od1 Tamaños de rosca compatibles (todos) od2 Compra
0,467 € - 1,0324 € 300 En stock
26.2 mm
34.1 mm
Azul
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
0,9952 € - 2,20 € 10500 En stock
9.0 mm
15.5 mm
Azul
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
0,442 € - 0,9771 € 7938 En stock
20.6 mm
27.8 mm
Azul
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
0,3349 € - 0,7405 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
23.0 mm
Azul
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
0,3002 € - 0,6637 € 13000 En stock
12.7 mm
19.5 mm
Azul
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
Tapón Roscado NPT 1.0" Azul PEBD

10154328

Rango de precios
1,0324 € - 0,467 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón Roscado NPT 1/4" Azul PEBD

10154342

Rango de precios
2,20 € - 0,9952 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Color
    Azul
Tapón Roscado NPT 3/4" Azul PEBD

10154359

Rango de precios
0,9771 € - 0,442 €

Niveles de existencias
7938 En stock
Atributos
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Color
    Azul
Tapón Roscado NPT 1/2" Azul PEBD

10154335

Rango de precios
0,7405 € - 0,3349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Color
    Azul
Tapón Roscado NPT 3/8" Azul PEBD

10154366

Rango de precios
0,6637 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Color
    Azul