Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | H | L | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1612 € - 0,3564 € | 23400 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,1369 € - 0,3026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.547 in
13.9 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,3392 € - 0,7496 € | 7020 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,2807 € - 0,6206 € | 12859 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,3391 € - 0,7496 € | 9240 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 1,5568 € - 3,4414 € | 300 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,36 € - 0,7958 € | 13000 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,492 € - 1,0877 € | 12650 En stock |
1.61 in
40.9 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,1374 € - 0,3039 € | 2700 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 10186176 | 0,3113 € - 0,6882 € | 31670 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
|
| 0,3781 € - 0,8357 € | 9650 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,4952 € - 1,0946 € | 3000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 0,7481 € - 0,7874 € | 7000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 2500 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| 1000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| 0,4627 € - 0,487 € | 8894 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
| 0,5479 € - 0,5768 € | 2956 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
| 7650 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 0,7711 € - 0,8118 € | 2896 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 2996 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Amarillo
|
PEAD
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar