Menu Search

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

En stock

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material H L Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Compra
1000 En stock
30.0 mm
Amarillo
PEAD
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4 - De alta resistencia
0,4822 € - 1,0658 € 3000 En stock
18.0 mm
Amarillo
PEAD
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4 - De alta resistencia
0,7284 € - 0,7667 € 7000 En stock
23.0 mm
Amarillo
PEAD
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4 - De alta resistencia
  • de 2
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 7/8 x 14 PEAD Amarillo

10145852


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8 x 14
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 1/2 in x 20 PEAD Amarillo

10145739

Rango de precios
1,0658 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2 in x 20
  • Material
    PEAD
Tapón roscado Rosca UNF, Rosca JIC 11/16 x 16 PEAD Amarillo

10145784

Rango de precios
0,7667 € - 0,7284 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11/16 x 16
  • Material
    PEAD