Menu Search

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

En stock

Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.

  • Su diseño de grosor ancho evita los restos de pintura en el orificio al retirarlos.
  • Su junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de contacto para garantizar la estanqueidad.
  • Se recomiendan para temperaturas de entre -40 C y +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D SW Thread Sizes (All) Color L Material Estándar de rosca Compra
0,157 € - 0,3472 € 19500 En stock
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Amarillo
10.2 mm
Nylon
UNF
0,7477 € - 1,6531 € 1900 En stock
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Amarillo
17.7 mm
Nylon
UNF
0,5212 € - 1,1522 € 802 En stock
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Amarillo
16.7 mm
Nylon
UNF
0,7089 € - 1,5671 € 1900 En stock
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Amarillo
17.7 mm
Nylon
UNF
0,3224 € - 0,7128 € 5000 En stock
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Amarillo
13.2 mm
Nylon
UNF
1,1885 € - 2,6271 € 550 En stock
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Amarillo
19.0 mm
Nylon
UNF
0,1987 € - 0,4393 € 5250 En stock
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Amarillo
10.6 mm
Nylon
UNF
0,1473 € - 0,3256 € 5500 En stock
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Amarillo
9.9 mm
Nylon
UNF
0,3044 € - 0,6729 € 4375 En stock
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Amarillo
14.2 mm
Nylon
UNF
0,7923 € - 1,7513 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Amarillo
19.5 mm
Nylon
UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149454

Rango de precios
0,3472 € - 0,157 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149515

Rango de precios
1,6531 € - 0,7477 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149492

Rango de precios
1,1522 € - 0,5212 €

Niveles de existencias
802 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149508

Rango de precios
1,5671 € - 0,7089 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149478

Rango de precios
0,7128 € - 0,3224 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149539

Rango de precios
2,6271 € - 1,1885 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149461

Rango de precios
0,4393 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149447

Rango de precios
0,3256 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149485

Rango de precios
0,6729 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
4375 En stock
Atributos
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón roscado Rosca UNF Nylon Amarillo

10149522

Rango de precios
1,7513 € - 0,7923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF