Menu Search

Tapón protector paralelo 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm PEBD Natural

Este tapón paralelo de PEBD natural se utiliza como tapón de protección de uso general, por lo que es ideal para proteger de la suciedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. El pequeño reborde permite agarrarlo con los dedos para facilitar su extracción de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10258392

Número de pieza del fabricante:

465664

2571 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2992 €
2500 + 0,2841 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

149,60 €

500 x 0,2992 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 46.2 mm
d 39.5 mm
ID 38.0 mm
Material PEBD
Color Natural
Tipo 4 - De alta resistencia
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros