10256565
464858
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,2134 € |
| 500 - 2499 | 0,1017 € |
| 2500 + | 0,0966 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.461 in |
|---|---|
| D | 37.1 mm |
| d | 0.764 in |
| d | 19.4 mm |
| d2 | 1.083 in |
| d2 | 27.5 mm |
| H | 1.461 in |
| H | 37.1 mm |
| L | 9.6 mm |
| L | 0.378 in |
| Medida de la rosca | M20 |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Material | GTP |
| Color | Negro |
| Dirección de arrastre | Lateral |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar