10256558
464857
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0897 € |
| 2500 + | 0,0853 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 23.2 mm |
|---|---|
| D | 0.913 in |
| d | 5.5 mm |
| d | 0.217 in |
| d2 | 15.5 mm |
| d2 | 0.61 in |
| H | 23.2 mm |
| H | 0.913 in |
| L | 11.7 mm |
| L | 0.461 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Material | GTP |
| Color | Negro |
| Dirección de arrastre | Lateral |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar