Menu Search

Tapón protector paralelo 36.0 mm 40.3 mm 11.0 mm PEBD Rojo

Estos tapones paralelos de material rojo se utilizan como tapones para uso general que protegen contra el polvo y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son muy resistentes a los desgarros y cuentan con una lengüeta lateral.
Referencia de Essentra:

20570163

Número de pieza del fabricante:

20570163

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,1769 €
2000 - 9999 0,1263 €
10000 + 0,1137 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

35,38 €

200 x 0,1769 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 40.3 mm
d 36.0 mm
Material PEBD
Color Rojo
Dirección de arrastre Lateral
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros