Menu Search

Tapón protector paralelo 232.0 mm 242.6 mm 13.5 mm PEBD Natural

Estos tapones paralelos de material natural se utilizan como tapones para uso general que protegen contra el polvo y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son muy resistentes a los desgarros y no cuentan con lengüetas.
Referencia de Essentra:

20568528

Número de pieza del fabricante:

20568528

150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,7501 €
100 - 499 1,2501 €
500 + 1,1251 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

17,50 €

10 x 1,7501 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 242.6 mm
d 232.0 mm
Material PEBD
Color Natural
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 4 - De alta resistencia
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros