Menu Search

Tapón protector paralelo 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm PEBD Natural

Este tapón paralelo de PEBD natural se utiliza como tapón de protección de uso general, por lo que es ideal para proteger de la suciedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. El pequeño reborde permite agarrarlo con los dedos para facilitar su extracción de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10083680

Número de pieza del fabricante:

12152

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,0756 €
10000 - 49999 0,036 €
50000 + 0,0342 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

75,60 €

1000 x 0,0756 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 10.0 mm
d 6.0 mm
ID 4.5 mm
Material PEBD
Color Natural
Tipo 4
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros