Menu Search

Tapón antimusgo 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Negro

Este tapón Moss está fabricado en termoplástico negro (TPE/TPV) y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 95 ºC. El material es resistente a los ácidos, lo que permite utilizar el tapón con brida en diversas aplicaciones, como el enmascaramiento de roscas y la protección general.
Referencia de Essentra:

10083130

Número de pieza del fabricante:

12052

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,2882 €
10000 - 49999 0,1372 €
50000 + 0,1303 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

288,20 €

1000 x 0,2882 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 14.0 mm
d 8.0 mm
H 10.5 mm
ID 4.9 mm
Material TPE/TPV – PIR
Color Negro
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros