Menu Search

Tapón antimusgo 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm Vinilo Verde

Los tapones protectores paralelos de vinilo verde con un diámetro de ajuste de 8,0 mm son fáciles de colocar para proteger conectores y ofrecen un acabado limpio.
Referencia de Essentra:

10082621

Número de pieza del fabricante:

11808

19992 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,2106 €
10000 - 49999 0,1003 €
50000 + 0,0952 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

210,60 €

1000 x 0,2106 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 14.0 mm
d 8.0 mm
H 12.0 mm
ID 4.9 mm
Material Vinilo
Color Verde
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros