Menu Search

Tapón protector paralelo (DI) Negro TPE

Referencia de Essentra:

10120736

Número de pieza del fabricante:

110803

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 5999 0,1625 €
6000 - 29999 0,0773 €
30000 + 0,0735 €
Paquete estándar: 6000

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

97,50 €

600 x 0,1625 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.0 mm
d 13.0 mm
H 11.0 mm
L 25.4 mm
Medida de la rosca M14
Estándar de rosca Rosca métrica
Material TPE
Color Negro
Dirección de arrastre Lateral
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros