Menu Search

Tapón protector paralelo 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Negro 2

Este tapón con lengüeta lateral dispone de una lengüeta lateral fácil y rápida para retirar la pieza de la aplicación. El diseño del tapón cónico permite que la pieza tape varios diámetros internos. Este tapón está fabricado en material GTP, que es suave y flexible para ofrecer un ajuste firme. Excelente para proteger orificios roscados y es resistente a los ácidos.
Referencia de Essentra:

10073766

Número de pieza del fabricante:

110291

42697 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
700 - 6999 0,1607 €
7000 - 34999 0,0765 €
35000 + 0,0727 €
Paquete estándar: 7000

Solicitar en múltiplos de 700

Precio total:

112,49 €

700 x 0,1607 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.0 mm
d 7.5 mm
H 25.3 mm
L 10.3 mm
Medida de la rosca M8
Estándar de rosca Métrica
Material TPE/TPV
Color Negro
Dirección de arrastre Lateral
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros