Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | D | h | Thread Sizes (All) | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4617 € - 0,5131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4022 € - 0,6256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,4532 € - 0,5036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 1,3279 € - 2,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
|
||
| 0,141 € - 0,2194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,1347 € - 0,2096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0112 € - 0,0125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar