El tapón de protección de bisagra cerrada ofrece una fuerte protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0007
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | FD | OD | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 € - 0,6192 € | 2600 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,4729 € - 1,046 € | 1300 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,614 € - 0,9552 € | 1600 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,4218 € - 0,9331 € | 2650 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4911 € - 1,0856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 0,4017 € - 0,8878 € | 26500 En stock |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,28 € - 0,6192 € | 1800 En stock |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4346 € - 0,9611 € | 1000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,3732 € - 0,8256 € | 125 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6267 € - 1,3853 € | 3750 En stock |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6519 € - 1,442 € | 40 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,5294 € - 1,1705 € | 60 En stock |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7931 € - 1,7526 € | 400 En stock |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,6997 € - 1,5463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 0,4132 € - 0,9129 € | 400 En stock |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,7074 € - 1,5635 € | 350 En stock |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,812 € - 1,7954 € | 450 En stock |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,44 € - 0,9725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,3593 € - 0,7945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,2865 € - 0,6332 € | 1000 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar