Menu Search

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

En stock

El tapón de protección de bisagra cerrada ofrece una fuerte protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.
  • Se suministra en un formato cerrado.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID FD OD H Compra
0,44 € - 0,9725 € 550 En stock
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,3593 € - 0,7945 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,2865 € - 0,6332 € 1000 En stock
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,28 € - 0,6192 € 3600 En stock
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,3732 € - 0,8256 € 225 En stock
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,4729 € - 1,046 € 1400 En stock
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,4459 € - 0,9862 € 1640 En stock
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,4911 € - 1,0856 € 600 En stock
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,6267 € - 1,3853 € 3750 En stock
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
0,5294 € - 1,1705 € 60 En stock
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
0,4132 € - 0,9129 € 400 En stock
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
0,614 € - 0,9552 € 1700 En stock
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,7536 € - 1,6651 € 900 En stock
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
0,4218 € - 0,9331 € 2650 En stock
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,28 € - 0,6192 € 1900 En stock
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,6519 € - 1,442 € 40 En stock
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,7931 € - 1,7526 € 400 En stock
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,4017 € - 0,8878 € 27600 En stock
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
0,4346 € - 0,9611 € 1000 En stock
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,6997 € - 1,5463 € 360 En stock
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
  • de 2
Tapón para cojinete 25.0 mm 42.1 mm (D) PP Gris

10100219

Rango de precios
0,9725 € - 0,44 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 44.2 mm 70.0 mm (D) PP Gris

10100257

Rango de precios
0,7945 € - 0,3593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 25.0 mm 40.4 mm (D) PP Gris

10099179

Rango de precios
0,6332 € - 0,2865 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 20.0 mm 35.1 mm (D) PP Gris

10100202

Rango de precios
0,6192 € - 0,28 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 32.0 mm 52.1 mm (D) PP Gris

10100226

Rango de precios
0,8256 € - 0,3732 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 40.0 mm 62.1 mm (D) PP Gris

10100240

Rango de precios
1,046 € - 0,4729 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 45.5 mm 65.2 mm (D) PP Gris

10099216

Rango de precios
0,9862 € - 0,4459 €

Niveles de existencias
1640 En stock
Atributos
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 50.0 mm 75.1 mm (D) PP Gris

10100264

Rango de precios
1,0856 € - 0,4911 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 70.5 mm 100.7 mm (D) PP Gris

10099247

Rango de precios
1,3853 € - 0,6267 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 50.5 mm 71.7 mm (D) PP Gris

10099223

Rango de precios
1,1705 € - 0,5294 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 35.5 mm 53.0 mm (D) PP Gris

10099193

Rango de precios
0,9129 € - 0,4132 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 20.0 mm 34.0 mm (D) PP Gris

10099162

Rango de precios
0,9552 € - 0,614 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 80.5 mm 110.7 mm (D) PP Gris

10099278

Rango de precios
1,6651 € - 0,7536 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 40.5 mm 60.0 mm (D) PP Gris

10099209

Rango de precios
0,9331 € - 0,4218 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 16.0 mm 28.0 mm (D) PP Gris

10100196

Rango de precios
0,6192 € - 0,28 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 120.5 mm 175.0 mm (D) PP Gris

10099704

Rango de precios
1,442 € - 0,6519 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 90.5 mm 119.9 mm (D) PP Gris

10099285

Rango de precios
1,7526 € - 0,7931 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 30.5 mm 44.2 mm (D) PP Gris

10099186

Rango de precios
0,8878 € - 0,4017 €

Niveles de existencias
27600 En stock
Atributos
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 35.0 mm 53.1 mm (D) PP Gris

10100233

Rango de precios
0,9611 € - 0,4346 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 63.0 mm 94.5 mm (D) PP Gris

10100271

Rango de precios
1,5463 € - 0,6997 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP