Menu Search

Protector de bridas 8.000 in 8.070 in PE Negro

El tapón protector con brida de superficie elevada de PE negro cumple las especificaciones ANSI/ASME B16.5 para proteger la superficie elevada en las tuberías.
Referencia de Essentra:

10155011

Número de pieza del fabricante:

FPR8A

56 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
7 - 69 9,3404 €
70 - 349 4,4488 €
350 + 4,2252 €
Paquete estándar: 70

Solicitar en múltiplos de 7

Precio total:

65,38 €

7 x 9,3404 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 279.9 mm
d1 203.2 mm
d2 205 mm
h 32.4 mm
 Tamaño nominal de la tubería ANSI 8"
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros