Menu Search

Protector de bridas 3.030 in 3.110 in PE Negro

El tapón protector con brida de superficie elevada de PE negro cumple las especificaciones ANSI/ASME B16.5 para proteger la superficie elevada en las tuberías.
Referencia de Essentra:

10154984

Número de pieza del fabricante:

FPR3A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
45 - 449 2,4059 €
450 - 2249 1,1457 €
2250 + 1,0883 €
Paquete estándar: 450

Solicitar en múltiplos de 45

Precio total:

108,27 €

45 x 2,4059 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 132 mm
d1 77 mm
d2 79 mm
h 18.5 mm
 Tamaño nominal de la tubería ANSI 3"
Color Negro
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros