Menu Search

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La lengüeta ergonómica facilita la colocación y la extracción.Se ofrecen en silicona, un material reutilizable resistente a altas temperaturas, o en EPDM, un material reutilizable y económico con menos calor pero excelente resistencia química.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1009

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca PD Color Material H L Compra
0,5698 € - 1,2598 € 2510 En stock
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,1821 € - 0,4025 € 1200 En stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
7250 En stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,7421 € - 1,6408 € 7000 En stock
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
16500 En stock
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
2800 En stock
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
4000 En stock
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
12500 En stock
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
10267 En stock
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,1514 € - 0,3349 € 17600 En stock
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
11700 En stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
5000 En stock
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
575 En stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,1529 € - 0,338 € 4815 En stock
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rojo
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,5169 € - 1,143 € 350 En stock
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,2487 € - 0,55 € 8100 En stock
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,4684 € - 1,0354 € 71600 En stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,157 € - 0,3472 € 3800 En stock
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
5287 En stock
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rojo
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
  • de 2
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085639

Rango de precios
1,2598 € - 0,5698 €

Niveles de existencias
2510 En stock
Atributos
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    M45 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10072998

Rango de precios
0,4025 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068762


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068694


Niveles de existencias
7250 En stock
Atributos
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085684

Rango de precios
1,6408 € - 0,7421 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Medida de la rosca
    M52 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas LDPE - PIR Rojo

10068625


Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP;GAS
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068717


Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068779


Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068618


Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068649


Niveles de existencias
10267 En stock
Atributos
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085653

Rango de precios
0,3349 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
17600 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10068724


Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068755


Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068809


Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085660

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
4815 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085561

Rango de precios
1,143 € - 0,5169 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Medida de la rosca
    M42 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca métrica LDPE - PIR Rojo

10085615

Rango de precios
0,55 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10085707

Rango de precios
1,0354 € - 0,4684 €

Niveles de existencias
71600 En stock
Atributos
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca BSP LDPE - PIR Rojo

10085691

Rango de precios
0,3472 € - 0,157 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón protector roscado Rosca UNF LDPE - PIR Rojo

10068816


Niveles de existencias
5287 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Estándar de rosca
    UNF