Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5176 € - 0,8051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,5176 € - 0,8051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3"
|
|
|
||
| 0,7671 € - 1,1933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,7671 € - 1,1933 € | 9600 En stock |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,7671 € - 0,8524 € | 200 En stock |
|
|
|
||
| 0,7671 € - 0,8524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,7671 € - 0,8524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 1,3402 € - 2,0848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,7671 € - 1,1933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0167 € - 1,1297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 1,1091 € - 1,2324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,6637 € - 1,8486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,133 € - 0,207 € | 15000 En stock |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,133 € - 0,207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | 500 En stock |
|
|
|
||
| 0,3327 € - 0,5176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,5176 € - 0,8051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar