Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.
Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.
Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | h | Color | Material | Tipo de agarre | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,104 € - 0,23 € | 600 En stock |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2626 € - 0,2764 € | 205 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | 18280 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,2462 € - 0,2593 € | 5595 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1996 € | 1790 En stock |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2192 € - 0,4846 € | 3000 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4207 € - 1,4961 € | 278 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,35 € | 689 En stock |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6655 € - 3,6801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,7447 € - 0,7836 € | 200 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0114 € - 2,2351 € | 50 En stock |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,3951 € - 0,8735 € | 13600 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,6732 € | 2800 En stock |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,7803 € - 6,0811 € | 2644 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,517 € - 1,1428 € | 440 En stock |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,5116 € | 60 En stock |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,184 € - 0,4068 € | 1500 En stock |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,1823 € | 4020 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
Sin clip de agarre
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2636 € - 1,3282 € | 7300 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar