Menu Search

Tapones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D h Color Material Tipo de agarre d Compra
0,104 € - 0,23 € 600 En stock
1.62 mm
6.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
41.1 mm
0,2626 € - 0,2764 € 205 En stock
22.0 mm
12.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
18.0 mm
0,2666 € - 0,5894 € 18280 En stock
8.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
71.5 mm
0,2462 € - 0,2593 € 5595 En stock
17.0 mm
10.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
14.0 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
8.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
8.0 mm
0,0902 € - 0,1996 € 1790 En stock
1.37 mm
6.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
34.8 mm
0,2192 € - 0,4846 € 3000 En stock
7.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
60.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 278 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
26.0 mm
0,1583 € - 0,35 € 689 En stock
7.8 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
40.0 mm
1,6655 € - 3,6801 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
203.2 mm
0,7447 € - 0,7836 € 200 En stock
27.0 mm
20.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
22.0 mm
1,0114 € - 2,2351 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.2 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
150.0 mm
0,3951 € - 0,8735 € 13600 En stock
9.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
83.8 mm
0,3045 € - 0,6732 € 2800 En stock
11.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
63.5 mm
5,7803 € - 6,0811 € 2644 En stock
45.0 mm
25.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
40.0 mm
0,517 € - 1,1428 € 440 En stock
10.8 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
100.0 mm
0,2314 € - 0,5116 € 60 En stock
11.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
50.8 mm
0,184 € - 0,4068 € 1500 En stock
6.9 mm
Blanco
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
50.0 mm
0,1732 € - 0,1823 € 4020 En stock
13.0 mm
8.0 mm
Negro
LDPE - PIR
Sin clip de agarre
10.0 mm
1,2636 € - 1,3282 € 7300 En stock
36.0 mm
22.0 mm
Negro
PVC
Sin clip de agarre
29.0 mm
  • de 5
Tapón para extremo de tubo 41.1 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10084649

Rango de precios
0,23 € - 0,104 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 18.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060186

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 71.5 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085905

Rango de precios
0,5894 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
18280 En stock
Atributos
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 14.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060148

Rango de precios
0,2593 € - 0,2462 €

Niveles de existencias
5595 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 8.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060100

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 34.8 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10084632

Rango de precios
0,1996 € - 0,0902 €

Niveles de existencias
1790 En stock
Atributos
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 60.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085899

Rango de precios
0,4846 € - 0,2192 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 26.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179857

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085875

Rango de precios
0,35 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
689 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 203.2 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10104576

Rango de precios
3,6801 € - 1,6655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 22.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10060193

Rango de precios
0,7836 € - 0,7447 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 150.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10087541

Rango de precios
2,2351 € - 1,0114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 83.8 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10086490

Rango de precios
0,8735 € - 0,3951 €

Niveles de existencias
13600 En stock
Atributos
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 63.5 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10090039

Rango de precios
0,6732 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10179871

Rango de precios
6,0811 € - 5,7803 €

Niveles de existencias
2644 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 100.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085929

Rango de precios
1,1428 € - 0,517 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 50.8 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10090022

Rango de precios
0,5116 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 50.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Blanco

10085882

Rango de precios
0,4068 € - 0,184 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Blanco
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Tapón para extremo de tubo 10.0 mm Sin clip de agarre LDPE - PIR Negro

10060117

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
4020 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Negro
Tapón para extremo de tubo 29.0 mm Sin clip de agarre PVC Negro

10060216

Rango de precios
1,3282 € - 1,2636 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro