Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.
Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.
Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | h | Color | Material | Tipo de agarre | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0368 € - 1,091 € | 250 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,2977 € - 1,3662 € | 3249 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,4879 € - 1,5652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,0457 € - 1,0999 € | 78 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3232 € - 1,3928 € | 7027 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,2812 € - 1,3486 € | 20298 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,3895 € - 1,4635 € | 15460 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7649 € - 0,8047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,9364 € - 6,2453 € | 2644 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | 78 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,0037 € - 1,0567 € | 60 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2977 € - 1,3641 € | 1800 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
Sin clip de agarre
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar