Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
Material: PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | H | Tipo | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0623 € - 0,1379 € | 4120 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,2025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,108 € | 5000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10074510 | 0,066 € - 0,146 € | 3250 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,0485 € - 0,1074 € | 20100 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,2596 € | 11850 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | 5600 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Abierto
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | 5800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Abierto
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 176 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Abierto
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | 200 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Abierto
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | 6300 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | 1255 En stock |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | 1351 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | 180 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | 20 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | 34400 En stock |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1477 € | 3653 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | 28 En stock |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,5962 € - 0,9274 € | 80 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | 1200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar