Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados

En stock

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D H Tipo d2 Compra
0,1174 € - 0,2596 € 11850 En stock
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
10074510 0,066 € - 0,146 € 3250 En stock
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,0488 € - 0,108 € 5000 En stock
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,0916 € - 0,2025 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,0485 € - 0,1074 € 20100 En stock
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,0623 € - 0,1379 € 4120 En stock
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,0671 € - 0,1045 € 176 En stock
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 En stock
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
10272688 0,0516 € - 0,0802 € 4200 En stock
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,0624 € - 0,0971 € 5800 En stock
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 200 En stock
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,4904 € - 0,7628 € 28 En stock
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,369 € - 0,5741 € 2327 En stock
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € 1200 En stock
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,2496 € - 0,2496 € 500 En stock
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
0,5678 € - 0,8832 € 383 En stock
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 En stock
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 En stock
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 En stock
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,1476 € - 0,2296 € 34400 En stock
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
  • de 5
Tapón para postes de carteles indicadores 1-1/8" Azul LDPE - PIR

10074534

Rango de precios
0,2596 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
11850 En stock
Atributos
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 3/4" Azul LDPE - PIR

10074510

Rango de precios
0,146 € - 0,066 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 3/8" Azul LDPE - PIR

10074480

Rango de precios
0,108 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 7/8" Azul LDPE - PIR

10074527

Rango de precios
0,2025 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 1/2" Azul LDPE - PIR

10074497

Rango de precios
0,1074 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
20100 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapón para postes de carteles indicadores 5/8" Azul LDPE - PIR

10074503

Rango de precios
0,1379 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
4120 En stock
Atributos
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    LDPE - PIR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 17.5 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272701

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 11.6 mm 11.6 mm Rojo PEBD

10272671

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 14.6 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272688

Rango de precios
0,0802 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 15.4 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272695

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 9.9 mm 11.6 mm Rojo PEBD

10272664

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 75.2 mm 31.6 mm Rojo PEBD

10272893

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 59.2 mm 31.9 mm Rojo PEBD

10272862

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
2327 En stock
Atributos
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 39.5 mm 30.7 mm Rojo PEBD

10272817

Rango de precios
0,3212 € - 0,2065 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 53.5 mm 31.5 mm Rojo PEBD

10272855

Rango de precios
0,2496 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 84.0 mm 31.5 mm Rojo PEBD

10272909

Rango de precios
0,8832 € - 0,5678 €

Niveles de existencias
383 En stock
Atributos
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 113.9 mm 34.3 mm Rojo PEBD

10272923

Rango de precios
1,0157 € - 0,653 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 37.4 mm 30.7 mm Rojo PEBD

10272800

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.7 mm 31.6 mm Rojo PEBD

10272848

Rango de precios
0,4946 € - 0,3179 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 34.6 mm 31.2 mm Rojo PEBD

10272794

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
34400 En stock
Atributos
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm