Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados

En stock

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D H Tipo d2 Compra
10272688 0,0516 € - 0,0802 € 4200 En stock
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 En stock
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € 5800 En stock
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 200 En stock
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,0671 € - 0,1045 € 176 En stock
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,4904 € - 0,7628 € 28 En stock
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,3179 € - 0,4946 € 250 En stock
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 En stock
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € 1255 En stock
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,3458 € - 0,538 € 1800 En stock
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 34400 En stock
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € 3400 En stock
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
0,5962 € - 0,9274 € 80 En stock
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € 1100 En stock
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € 4250 En stock
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 20 En stock
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1419 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9 mm
32.2 mm
31.0 mm
5
38.0 mm
0,095 € - 0,1477 € 3653 En stock
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,0851 € - 0,1325 € 6300 En stock
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € 2900 En stock
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
  • de 5
Tapones para Final de Tubo con Nervio 14.6 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272688

Rango de precios
0,0802 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 11.6 mm 11.6 mm Rojo PEBD

10272671

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 15.4 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272695

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 9.9 mm 11.6 mm Rojo PEBD

10272664

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 17.5 mm 16.3 mm Rojo PEBD

10272701

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tipo
    6
Tapones para Final de Tubo con Nervio 75.2 mm 31.6 mm Rojo PEBD

10272893

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.7 mm 31.6 mm Rojo PEBD

10272848

Rango de precios
0,4946 € - 0,3179 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 71.2 mm 32.0 mm Rojo PEBD

10272886

Rango de precios
0,7508 € - 0,4826 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.1 mm 31.6 mm Rojo PEBD

10272831

Rango de precios
0,4858 € - 0,3123 €

Niveles de existencias
1255 En stock
Atributos
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 62.7 mm 31.7 mm Rojo PEBD

10272879

Rango de precios
0,538 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 34.6 mm 31.2 mm Rojo PEBD

10272794

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
34400 En stock
Atributos
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 27.6 mm 31.4 mm Rojo PEBD

10272763

Rango de precios
0,1367 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 81.1 mm 31.9 mm Rojo PEBD

10272916

Rango de precios
0,9274 € - 0,5962 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 37.4 mm 30.7 mm Rojo PEBD

10272800

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 24.7 mm 31.4 mm Rojo PEBD

10272749

Rango de precios
0,1284 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 113.9 mm 34.3 mm Rojo PEBD

10272923

Rango de precios
1,0157 € - 0,653 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 32.2 mm 31.0 mm Rojo PEBD

10272787

Rango de precios
0,2208 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.2 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    31.7 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 29.8 mm 31.1 mm Rojo PEBD

10272770

Rango de precios
0,1477 € - 0,095 €

Niveles de existencias
3653 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 21.8 mm 31.3 mm Rojo PEBD

10272732

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 41.0 mm 31.0 mm Rojo PEBD

10272824

Rango de precios
0,3532 € - 0,2271 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm