Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 159.5 mm 25.0 mm Rojo PEBD

Estos tapones para final de tubo con nervio sellan los extremos de tubos y tuberías. Tienen una pared recta en el diámetro exterior, que proporciona un ajuste con fricción segura para el diámetro interior. Se fabrican en PEBD negro y protegen de contaminantes.
Referencia de Essentra:

20572433

Número de pieza del fabricante:

20572433

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 1,1211 €
50 - 249 0,8008 €
250 + 0,7207 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

5,61 €

5 x 1,1211 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 159.5 mm
d1 160.0 mm
H 25.0 mm
Tipo 2
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros