Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,5175 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,0511 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,0624 € - 0,0971 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
0,653 € - 1,0157 € Solicite el plazo de entrega aquí
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,5607 € - 0,8723 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,7933 € - 0,8815 € Solicite el plazo de entrega aquí
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
2,5866 € - 2,8741 € Solicite el plazo de entrega aquí
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,5459 € - 0,6066 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,6102 € - 0,678 € Solicite el plazo de entrega aquí
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
1,2815 € - 1,4239 € Solicite el plazo de entrega aquí
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
1,5375 € - 1,7084 € Solicite el plazo de entrega aquí
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,2996 € - 0,466 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
0,2271 € - 0,3532 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,3123 € - 0,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,2942 € - 0,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € Solicite el plazo de entrega aquí
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,0335 € - 0,0522 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Rango de precios
0,575 € - 0,5175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20749309

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20749354

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20749415

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20749545

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20749552

Rango de precios
1,0157 € - 0,653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    114.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20749569

Rango de precios
0,8723 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20749699

Rango de precios
0,8815 € - 0,7933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    168.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Rango de precios
2,8741 € - 2,5866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    323.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749651

Rango de precios
0,6066 € - 0,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 139.7 mm LDPE - PCR Verde

20749668

Rango de precios
0,678 € - 0,6102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749729

Rango de precios
1,4239 € - 1,2815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    219.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749736

Rango de precios
1,7084 € - 1,5375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    273.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 66.7 mm LDPE - PCR Verde

20749606

Rango de precios
0,466 € - 0,2996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    66.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Rango de precios
0,3532 € - 0,2271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Rango de precios
0,4858 € - 0,3123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20749477

Rango de precios
0,4577 € - 0,2942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    54.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20749538

Rango de precios
0,9274 € - 0,5962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Rango de precios
0,0522 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Verde

20749361

Rango de precios
0,1284 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000