Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,0671 € - 0,1045 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0869 € - 0,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4"
31.4 mm
0,0878 € - 0,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,0624 € - 0,0971 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
0,653 € - 1,0157 € Solicite el plazo de entrega aquí
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,5175 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,5607 € - 0,8723 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € Solicite el plazo de entrega aquí
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,0335 € - 0,0522 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0,2996 € - 0,466 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
0,5459 € - 0,6066 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,6902 € - 0,7669 € Solicite el plazo de entrega aquí
5 1/2"
35.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,4904 € - 0,7628 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
1,5375 € - 1,7084 € Solicite el plazo de entrega aquí
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,6102 € - 0,678 € Solicite el plazo de entrega aquí
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Rango de precios
0,1352 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Rango de precios
0,1367 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    60.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20749545

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20749552

Rango de precios
1,0157 € - 0,653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    114.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Rango de precios
0,575 € - 0,5175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20749569

Rango de precios
0,8723 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20749538

Rango de precios
0,9274 € - 0,5962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20749576

Rango de precios
0,0522 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 66.7 mm LDPE - PCR Verde

20749606

Rango de precios
0,466 € - 0,2996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    66.7 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 130.0 mm LDPE - PCR Verde

20749651

Rango de precios
0,6066 € - 0,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Rango de precios
0,7669 € - 0,6902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Rango de precios
0,1477 € - 0,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Rango de precios
0,7508 € - 0,4826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    73.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Rango de precios
0,4858 € - 0,3123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749736

Rango de precios
1,7084 € - 1,5375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    273.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 139.7 mm LDPE - PCR Verde

20749668

Rango de precios
0,678 € - 0,6102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Color
    Verde