Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
1,5375 € - 1,7084 € Solicite el plazo de entrega aquí
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,0869 € - 0,1352 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4"
31.4 mm
0,0878 € - 0,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,0624 € - 0,0971 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
0,653 € - 1,0157 € Solicite el plazo de entrega aquí
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,8126 € - 0,9029 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
0,0413 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
0,0516 € - 0,0802 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,0671 € - 0,1045 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,5607 € - 0,8723 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,5175 € - 0,575 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,4904 € - 0,7628 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,1678 € - 0,2611 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,4891 € - 0,5435 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
0,6902 € - 0,7669 € Solicite el plazo de entrega aquí
5 1/2"
35.0 mm
0,0511 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749736

Rango de precios
1,7084 € - 1,5375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diámetro del tubo
    273.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Rango de precios
0,1352 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Rango de precios
0,1367 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    60.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20749545

Rango de precios
0,0971 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20749552

Rango de precios
1,0157 € - 0,653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    114.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Rango de precios
0,9029 € - 0,8126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20749316

Rango de precios
0,0802 € - 0,0516 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Rango de precios
0,1477 € - 0,095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Rango de precios
0,1045 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20749569

Rango de precios
0,8723 € - 0,5607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Rango de precios
0,575 € - 0,5175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Rango de precios
0,7508 € - 0,4826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    73.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Verde

20749583

Rango de precios
0,2611 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Rango de precios
0,5435 € - 0,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Rango de precios
0,7669 € - 0,6902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20749309

Rango de precios
0,0795 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000