Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | D | H | Diámetro del tubo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,7933 € - 0,8815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4473 € - 0,497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar