Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

En producción

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad  Tamaño nominal de la tubería D H Diámetro del tubo Compra
0,0825 € - 0,1284 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
0,1419 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,3458 € - 0,538 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,4904 € - 0,7628 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,0774 € - 0,1204 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
31.4 mm
0,0413 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
0,0851 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,3179 € - 0,4946 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
0,5678 € - 0,8832 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
0,2105 € - 0,3274 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
0,4271 € - 0,4746 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
0,4473 € - 0,497 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
0,6997 € - 0,7775 € Solicite el plazo de entrega aquí
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
  • de 3
Tapones para Final de Tubo con Nervio 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Verde

20749361

Rango de precios
0,1284 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Rango de precios
0,2208 € - 0,1419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    33.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Color
    Verde
Tapones para Final de Tubo con Nervio 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20749491

Rango de precios
0,538 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    63.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Rango de precios
0,7628 € - 0,4904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Rango de precios
0,7508 € - 0,4826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    73.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Rango de precios
0,1204 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tapones para Final de Tubo con Nervio 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Rango de precios
0,0643 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    11.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20749354

Rango de precios
0,1325 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20749415

Rango de precios
0,2296 € - 0,1476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro del tubo
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Rango de precios
0,3212 € - 0,2065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20749460

Rango de precios
0,4946 € - 0,3179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20749521

Rango de precios
0,8832 € - 0,5678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20749590

Rango de precios
0,3274 € - 0,2105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20749613

Rango de precios
0,4746 € - 0,4271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20749620

Rango de precios
0,497 € - 0,4473 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    105.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749682

Rango de precios
0,7775 € - 0,6997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diámetro del tubo
    160.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapones para Final de Tubo con Nervio 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Rango de precios
0,1367 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    31.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Rango de precios
0,2282 € - 0,1467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    30.8 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapones para Final de Tubo con Nervio 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Rango de precios
0,5741 € - 0,369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diámetro del tubo
    60.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Color
    Verde