Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Negro

Referencia de Essentra:

20749880

Número de pieza del fabricante:

20749880

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 1,4238 €
150 + 1,2814 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

42,71 €

30 x 1,4238 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 155.5 mm
d2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Diámetro mínimo del orificio 156.0 mm
Diámetro máximo exterior 185.5 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros