Los tapones para uniones banjo protegen las uniones banjo contra daños y residuos de fluidos. Son robustos y adecuados para sistemas hidráulicos y de fluidos. Puede suministrarse con o sin lengüeta de cubierta. Compatible con uniones banjo DIN 7642 B/E.Diseñados para proteger de los daños, el desgaste y la entrada de suciedad o humedad.Proporcionan un ajuste seguro en las uniones banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie de sellado fiable para evitar fugas.Pueden utilizarse en aplicaciones de automoción o maquinaria industrial. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1016
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | D | Tipo de tapón | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1071 € - 0,2368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Sin lengüeta
|
||
| 0,1097 € - 0,2426 € | 5500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Con lengüeta
|
||
| 0,0986 € - 0,218 € | 4050 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Sin lengüeta
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar