Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.
Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.
Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0611 € - 0,0643 € | 2386 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0622 € - 0,0655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0631 € - 0,0665 € | 18099 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0556 € - 0,0585 € | 8947 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0578 € - 0,0608 € | 55995 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0589 € - 0,0621 € | 6976 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0556 € - 0,0585 € | 50459 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0927 € - 0,0977 € | 26573 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 31367 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0611 € - 0,0643 € | 1929 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0589 € - 0,0621 € | 18002 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Blanco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,102 € - 0,1074 € | 3000 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Negro
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,0942 € - 0,0992 € | 4000 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
Gris
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 5967 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,0721 € | 121 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0631 € - 0,0665 € | 1351 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0631 € - 0,0665 € | 3886 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0897 € - 0,0945 € | 77 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Gris
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 30 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,0611 € - 0,0643 € | 5217 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar