Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.
Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.
Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0556 € - 0,0585 € | 50459 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 30 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,0611 € - 0,0643 € | 4217 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0578 € - 0,0608 € | 17708 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0556 € - 0,0585 € | 4540 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0556 € - 0,0585 € | 8947 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0578 € - 0,0608 € | 66642 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 5967 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0684 € - 0,0721 € | 121 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 31367 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0611 € - 0,0643 € | 1929 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0631 € - 0,0665 € | 2886 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0897 € - 0,0945 € | 22 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Blanco
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,063 € | 7433 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0608 € | 15713 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0897 € - 0,0945 € | 665 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1218 € - 0,1282 € | 11924 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1489 € - 0,1567 € | 38 En stock |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 198 En stock |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0631 € - 0,0665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar