Menu Search

Tapones para chapas metálicas

En stock

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d H Tipo Compra
0,173 € - 0,1825 € 5129 En stock
29.2 mm
Gris
24.0 mm
7.6 mm
4 - De alta resistencia
0,1799 € - 0,1894 € 115 En stock
30.6 mm
Blanco
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1218 € - 0,1282 € 7999 En stock
22.8 mm
Gris
18.0 mm
7.5 mm
4 - De alta resistencia
0,1446 € - 0,1523 € 2133 En stock
24.0 mm
Negro
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1489 € - 0,1567 € 772 En stock
27.4 mm
Blanco
22.2 mm
7.6 mm
3
0,1446 € - 0,1523 € 279 En stock
24.0 mm
Blanco
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1528 € - 0,161 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.8 mm
Gris
20.0 mm
7.5 mm
4 - De alta resistencia
0,1799 € - 0,1894 € 79 En stock
30.6 mm
Gris
25.4 mm
7.6 mm
4 - De alta resistencia
0,1218 € - 0,1282 € 27500 En stock
22.8 mm
Negro
18.0 mm
7.5 mm
4 - De alta resistencia
0,173 € - 0,1825 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.2 mm
Blanco
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1489 € - 0,1567 € 697 En stock
27.4 mm
Negro
22.2 mm
7.6 mm
3
0,102 € - 0,1074 € 8018 En stock
20.4 mm
Gris
15.9 mm
7.4 mm
4 - De alta resistencia
0,0556 € - 0,0585 € 8947 En stock
7.0 mm
Blanco
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 55995 En stock
10.4 mm
Gris
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 6976 En stock
10.4 mm
Negro
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0643 € 2386 En stock
13.5 mm
Blanco
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0622 € - 0,0655 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0589 € - 0,0621 € 30216 En stock
10.4 mm
Gris
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0599 € - 0,063 € 5967 En stock
12.0 mm
Negro
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0611 € - 0,0643 € 4217 En stock
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
  • de 5
Tapas de cobertura para láminas 24.0 mm 29.2 mm Gris PA66

10127032

Rango de precios
0,1825 € - 0,173 €

Niveles de existencias
5129 En stock
Atributos
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 25.4 mm 30.6 mm Blanco PA66

10127056

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 18.0 mm 22.8 mm Gris PA66

10126912

Rango de precios
0,1282 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
7999 En stock
Atributos
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 19.1 mm 24.0 mm Negro PA66

10126950

Rango de precios
0,1523 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
2133 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 22.2 mm 27.4 mm Blanco PA66

10126998

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
772 En stock
Atributos
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 19.1 mm 24.0 mm Blanco PA66

10126936

Rango de precios
0,1523 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
279 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 20.0 mm 24.8 mm Gris PA66

10126974

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 25.4 mm 30.6 mm Gris PA66

10127063

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 18.0 mm 22.8 mm Negro PA66

10126929

Rango de precios
0,1282 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
27500 En stock
Atributos
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 24.0 mm 29.2 mm Blanco PA66

10127025

Rango de precios
0,1825 € - 0,173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 22.2 mm 27.4 mm Negro PA66

10127018

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
697 En stock
Atributos
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 15.9 mm 20.4 mm Gris PA66

10126882

Rango de precios
0,1074 € - 0,102 €

Niveles de existencias
8018 En stock
Atributos
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 4.0 mm 7.0 mm Blanco PA66

10126578

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
8947 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Gris PA66

10126615

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
55995 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Negro PA66

10126653

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
6976 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Blanco PA66

10126691

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
2386 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Gris PA66

10126646

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
30216 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 8.0 mm 12.0 mm Negro PA66

10126684

Rango de precios
0,063 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
5967 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
4217 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm