Menu Search

Tapones para chapas metálicas

En stock

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d H Tipo Compra
0,0589 € - 0,0621 € 34394 En stock
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,0578 € - 0,0608 € 15713 En stock
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,0599 € - 0,063 € 7433 En stock
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0897 € - 0,0945 € 665 En stock
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0631 € - 0,0665 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,1799 € - 0,1894 € 198 En stock
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,1331 € - 0,1402 € 1066 En stock
22.0 mm
Natural
18.0 mm
5
0,0458 € - 0,0483 € 2689 En stock
10.0 mm
Natural
6.0 mm
5
0,0592 € - 0,0622 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 66642 En stock
10.4 mm
Blanco
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 18002 En stock
10.4 mm
Blanco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0599 € - 0,063 € 31367 En stock
12.0 mm
Gris
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0611 € - 0,0643 € 1929 En stock
13.5 mm
Negro
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0556 € - 0,0585 € 4540 En stock
7.0 mm
Negro
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 30216 En stock
10.4 mm
Gris
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0556 € - 0,0585 € 50459 En stock
7.0 mm
Gris
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0631 € - 0,0665 € 11099 En stock
16.0 mm
Negro
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0927 € - 0,0977 € 26573 En stock
18.7 mm
Blanco
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0622 € - 0,0655 € 26579 En stock
14.0 mm
Negro
10.0 mm
7.2 mm
2
  • de 5
Tapón para chapas metálicas 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
34394 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Color
    Beige
Tapón para chapas metálicas 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
15713 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Color
    Beige
Tapón para chapas metálicas 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Rango de precios
0,063 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
7433 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Color
    Beige
Tapón para chapas metálicas 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Rango de precios
0,0945 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Color
    Beige
Tapón para chapas metálicas 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Color
    Beige
Tapón para chapas metálicas 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Color
    Beige
Tapón para chapas metálicas 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Natural

10407943


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.79 - 20.6 mm
  • Grosor del panel mínimo
    0.79 mm
Tapón para chapas metálicas 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Natural

10407912

Rango de precios
0,1402 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
1066 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Grosor del panel mínimo
    0.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    4.0 mm
Tapón para chapas metálicas 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Natural

10407875

Rango de precios
0,0483 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
2689 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Grosor del panel mínimo
    0.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Tapón para chapas metálicas 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10407936

Rango de precios
0,0622 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Color
    Natural
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Blanco PA66

10126608

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
66642 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Blanco PA66

10126639

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
18002 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 8.0 mm 12.0 mm Gris PA66

10126677

Rango de precios
0,063 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
31367 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Negro PA66

10126714

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
1929 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 4.0 mm 7.0 mm Negro PA66

10126592

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
4540 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Gris PA66

10126646

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
30216 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 4.0 mm 7.0 mm Gris PA66

10126585

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
50459 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 12.0 mm 16.0 mm Negro PA66

10126776

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
11099 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 14.0 mm 18.7 mm Blanco PA66

10126813

Rango de precios
0,0977 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
26573 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 10.0 mm 14.0 mm Negro PA66

10126745

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
26579 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm