Menu Search

Tapones para chapas metálicas

En stock

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Color: Natural, Negro, Gris, Blanco, Beige Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR2041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d H Tipo Compra
0,0556 € - 0,0585 € 8947 En stock
7.0 mm
Blanco
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 66642 En stock
10.4 mm
Blanco
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 55995 En stock
10.4 mm
Gris
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0556 € - 0,0585 € 4540 En stock
7.0 mm
Negro
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0611 € - 0,0643 € 4217 En stock
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0589 € - 0,0621 € 30216 En stock
10.4 mm
Gris
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 18002 En stock
10.4 mm
Blanco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € 6976 En stock
10.4 mm
Negro
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0622 € - 0,0655 € 20579 En stock
14.0 mm
Negro
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0599 € - 0,063 € 30 En stock
12.0 mm
Blanco
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0578 € - 0,0608 € 17708 En stock
10.4 mm
Negro
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0556 € - 0,0585 € 50459 En stock
7.0 mm
Gris
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0622 € - 0,0655 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0927 € - 0,0977 € 24620 En stock
18.7 mm
Gris
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0611 € - 0,0643 € 929 En stock
13.5 mm
Negro
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0684 € - 0,0721 € 121 En stock
14.0 mm
Blanco
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0631 € - 0,0665 € 1886 En stock
16.0 mm
Blanco
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0897 € - 0,0945 € 77 En stock
17.1 mm
Gris
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0631 € - 0,0665 € 351 En stock
16.0 mm
Gris
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0942 € - 0,0992 € 789 En stock
18.7 mm
Negro
14.3 mm
7.4 mm
2
  • de 5
Tapas de cobertura para láminas 4.0 mm 7.0 mm Blanco PA66

10126578

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
8947 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Blanco PA66

10126608

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
66642 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Gris PA66

10126615

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
55995 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 4.0 mm 7.0 mm Negro PA66

10126592

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
4540 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
4217 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Gris PA66

10126646

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
30216 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Blanco PA66

10126639

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
18002 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.4 mm 10.4 mm Negro PA66

10126653

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
6976 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 10.0 mm 14.0 mm Negro PA66

10126745

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
20579 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 8.0 mm 12.0 mm Blanco PA66

10126660

Rango de precios
0,063 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 6.0 mm 10.4 mm Negro PA66

10126622

Rango de precios
0,0608 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
17708 En stock
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 4.0 mm 7.0 mm Gris PA66

10126585

Rango de precios
0,0585 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
50459 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 14.0 mm 18.7 mm Gris PA66

10126820

Rango de precios
0,0977 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
24620 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 9.5 mm 13.5 mm Negro PA66

10126714

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 10.0 mm 14.0 mm Blanco PA66

10126721

Rango de precios
0,0721 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 12.0 mm 16.0 mm Blanco PA66

10126752

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
1886 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 12.7 mm 17.1 mm Gris PA66

10126790

Rango de precios
0,0945 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 12.0 mm 16.0 mm Gris PA66

10126769

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm
Tapas de cobertura para láminas 14.3 mm 18.7 mm Negro PA66

10126868

Rango de precios
0,0992 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
789 En stock
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 3.8 mm