Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,0412 € - 0,0434 € 24000 En stock
1.6 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,0289 € - 0,0304 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0484 € - 0,0509 € 25000 En stock
2.1 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,0469 € - 0,0494 € 6661 En stock
2.0 mm
Negro
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
10606995 1,2561 € - 1,322 € 750 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,6061 € - 1,6913 € 148 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,089 € - 1,146 € 1138 En stock
6.2 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,4481 € - 1,5244 € 327 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,0191 € - 1,0727 € 3750 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,3044 € - 0,3203 € 6996 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,2076 € - 0,2076 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • de 2
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377673

Rango de precios
0,0434 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Negro EPDM

10377604

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.7 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377642

Rango de precios
0,0509 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.5 mm 15.8 mm Negro EPDM

10377697

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
6661 En stock
Atributos
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 13.46 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606995

Rango de precios
1,322 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón tirador 17.96 mm 31.75 mm EPDM Negro

10606858

Rango de precios
1,6913 € - 1,6061 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 11.99 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606766

Rango de precios
1,146 € - 1,089 €

Niveles de existencias
1138 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 25.40 mm EPDM Negro

10606742

Rango de precios
1,5244 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 18.3 mm Negro EPDM

10350744

Rango de precios
1,0727 € - 1,0191 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Negro EPDM

10350737

Rango de precios
0,3203 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6996 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.53 mm 25.40 mm Negro EPDM

10605554

Rango de precios
0,2076 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM