Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1056 € - 0,1111 € 37900 En stock
7.2 mm
Amarillo
Silicona
29.5 mm
10.2 mm
1
0,271 € - 0,2856 € 6500 En stock
12.5 mm
Blanco
Silicona
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0678 € - 0,0714 € 16500 En stock
5.3 mm
Azul
Silicona
27.9 mm
8.6 mm
1
0,1514 € - 0,1593 € 10736 En stock
8.9 mm
Rosa
Silicona
30.7 mm
12.0 mm
1
0,2076 € - 0,2076 € 34415 En stock
3.3 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 29.5 mm Amarillo Silicona

10350614

Rango de precios
0,1111 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
37900 En stock
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 28.4 mm Blanco Silicona

10350669

Rango de precios
0,2856 € - 0,271 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.6 mm 27.9 mm Azul Silicona

10350591

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.0 mm 30.7 mm Rosa Silicona

10350638

Rango de precios
0,1593 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
10736 En stock
Atributos
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.53 mm 25.40 mm Negro EPDM

10605554

Rango de precios
0,2076 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
34415 En stock
Atributos
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM