Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,0635 € - 0,0667 € 28792 En stock
5.3 mm
Blanco
Silicona
26.4 mm
9.1 mm
1
0,2101 € - 0,2212 € 42660 En stock
10.7 mm
Verde
Silicona
31.2 mm
13.7 mm
1
1,0604 € - 1,1159 € 1388 En stock
6.2 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,5639 € - 1,6468 € 148 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,2021 € - 0,2021 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.1 mm 26.4 mm Blanco Silicona

10350584

Rango de precios
0,0667 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
28792 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicona

10350645

Rango de precios
0,2212 € - 0,2101 €

Niveles de existencias
42660 En stock
Atributos
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón tirador 11.99 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606766

Rango de precios
1,1159 € - 1,0604 €

Niveles de existencias
1388 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 17.96 mm 31.75 mm EPDM Negro

10606858

Rango de precios
1,6468 € - 1,5639 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.53 mm 25.40 mm Negro EPDM

10605554

Rango de precios
0,2021 € - 0,2021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM