Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
1,0191 € - 1,0727 € 3750 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2029 € - 0,2136 € 29000 En stock
1.2 mm
Natural
Silicona
9.5 mm
1.6 mm
0,1903 € - 0,2005 € 73877 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
16.5 mm
3.3 mm
0,2155 € - 0,2268 € 2878 En stock
6.0 mm
Natural
Silicona
23.5 mm
8.2 mm
0,2195 € - 0,2312 € 3238 En stock
3.2 mm
Rosa
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,3044 € - 0,3203 € 6996 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,3364 € - 0,3541 € 174 En stock
6.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
11.3 mm
1,6061 € - 1,6913 € 148 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
10606995 1,2561 € - 1,322 € 750 En stock
6.4 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,4481 € - 1,5244 € 327 En stock
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,1514 € - 0,1593 € 10736 En stock
8.9 mm
Rosa
Silicona
30.7 mm
12.0 mm
1
0,271 € - 0,2856 € 6500 En stock
12.5 mm
Blanco
Silicona
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0678 € - 0,0714 € 16500 En stock
5.3 mm
Azul
Silicona
27.9 mm
8.6 mm
1
0,3042 € - 0,3201 € 2250 En stock
13.2 mm
Gris
Silicona
30.9 mm
13.2 mm
1
0,0731 € - 0,0769 € 3984 En stock
5.8 mm
Gris
Silicona
28.7 mm
8.9 mm
1
0,3276 € - 0,3448 € 8500 En stock
13.9 mm
Rojo
Silicona
28.9 mm
16.9 mm
1
0,1328 € - 0,1399 € 2886 En stock
8.5 mm
Naranja
Silicona
29.5 mm
11.7 mm
1
0,2157 € - 0,2272 € 42660 En stock
10.7 mm
Verde
Silicona
31.2 mm
13.7 mm
1
0,0652 € - 0,0685 € 28792 En stock
5.3 mm
Blanco
Silicona
26.4 mm
9.1 mm
1
0,0455 € - 0,0479 € 25500 En stock
4.3 mm
Rojo
Silicona
26.0 mm
6.4 mm
1
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 18.3 mm Negro EPDM

10350744

Rango de precios
1,0727 € - 1,0191 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.5 mm 9.5 mm Natural Silicona

10350959

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.5 mm 16.5 mm Natural Silicona

10350706

Rango de precios
0,2005 € - 0,1903 €

Niveles de existencias
73877 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.2 mm 19.2 mm Natural Silicona

10350713

Rango de precios
0,2268 € - 0,2155 €

Niveles de existencias
2878 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silicona

10293331

Rango de precios
0,2312 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
3238 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Negro EPDM

10350737

Rango de precios
0,3203 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6996 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10350720

Rango de precios
0,3541 € - 0,3364 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón tirador 17.96 mm 31.75 mm EPDM Negro

10606858

Rango de precios
1,6913 € - 1,6061 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón tirador 13.46 mm 25.40 mm EPDM Negro

10606995

Rango de precios
1,322 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón tirador 25.40 mm EPDM Negro

10606742

Rango de precios
1,5244 € - 1,4481 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.0 mm 30.7 mm Rosa Silicona

10350638

Rango de precios
0,1593 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
10736 En stock
Atributos
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 28.4 mm Blanco Silicona

10350669

Rango de precios
0,2856 € - 0,271 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.6 mm 27.9 mm Azul Silicona

10350591

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.2 mm 30.9 mm Gris Silicona

10350676

Rango de precios
0,3201 € - 0,3042 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 28.7 mm Gris Silicona

10350607

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
3984 En stock
Atributos
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.9 mm 28.9 mm Rojo Silicona

10350683

Rango de precios
0,3448 € - 0,3276 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.7 mm 29.5 mm Naranja Silicona

10350621

Rango de precios
0,1399 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
2886 En stock
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.7 mm 31.2 mm Verde Silicona

10350645

Rango de precios
0,2272 € - 0,2157 €

Niveles de existencias
42660 En stock
Atributos
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.1 mm 26.4 mm Blanco Silicona

10350584

Rango de precios
0,0685 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
28792 En stock
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 26.0 mm Rojo Silicona

10350577

Rango de precios
0,0479 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona