Menu Search

Tapones de ventilación M27 32.0 mm Aluminio Negro

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referencia de Essentra:

10507056

Número de pieza del fabricante:

1505258

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Medida de la rosca M27
Estándar de rosca Rosca métrica
Cargo Neutral
Color Negro
Tipo 2
Código de material 8309909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros