Menu Search

N/A - 0.040 in; 1.700 in; Amarillo; Goma

El kit mixto de tapones para manguera incluye 4 tapones pequeños, 4 tapones medianos y 2 tapones grandes que se pueden utilizar en cualquier manguera o tubería rígida que tenga un diámetro interior de entre 1,0 mm y 43,2 mm. Estos tapones evitarán el derrame de aceites y productos químicos durante el mantenimiento y reparación de mangueras y tuberías rígidas. No se necesitan herramientas para la aplicación, solo presionar y girar.
Referencia de Essentra:

10059111

Número de pieza del fabricante:

HSPMIXED

386 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 43,5548 €
10 + 39,1993 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

43,55 €

1 x 43,5548 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de producto Mixed
Tamaño mínimo 1 mm
Tamaño máximo 43.2 mm
Tipo de paquete 4 pequeños, 4 medianos y 2 grandes por paquete
Color Amarillo
Material Goma
Temperatura operativa -25 - 90 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros