Menu Search

N/A - 0.470 in; 1.700 in; Amarillo; Goma

Los tapones para manguera grande se pueden utilizar en cualquier manguera o tubería rígida que tenga un diámetro interior de entre 11,9 mm y 43,2 mm. El tapón evitará el derrame de aceites y productos químicos durante el mantenimiento y reparación de mangueras y tuberías rígidas. No se necesitan herramientas para la aplicación, solo presionar y girar.
Referencia de Essentra:

10059098

Número de pieza del fabricante:

HSPLARGE

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 48,4624 €
10 + 43,6162 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

48,46 €

1 x 48,4624 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de producto Large
Tamaño mínimo 11.9 mm
Tamaño máximo 43.2 mm
Tipo de paquete 20 por paquete
Color Amarillo
Material Goma
Temperatura operativa -25 - 90 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros