Menu Search

Tapones de sellado de expansión - métrico

En producción

Estos tapones de sellado de expansión métricos están diseñados para ofrecer un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades, obstruyendo la entrada de polvo, humedad, aire y gas.

La bola expansora se inserta en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa. Se mantienen en su sitio con la bola pegada al hombro avellanado.

Son sencillos de instalar, ya que no requieren roscado, fresado, mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas ni usar cintas ni selladores. Se suelen usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos, neumáticos, hidráulicos, industriales y de válvulas.

  • Ofrecen un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades.
  • Obstruyen la entrada de polvo, humedad, aire y gas.
  • Se usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos y neumáticos.
Código De La Serie: SRP0190

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de la bola d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material del cuerpo l1 d1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
6.0
8.7
5.3
Acero zincado
6.5
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
3.0
4.6
2.2
Acero inoxidable 303
3.6
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
3.0
4.6
2.2
Aluminio
3.6
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
4.0
5.2
3.3
Acero zincado
4.0
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
5.0
7.1
4.3
Acero zincado
5.5
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
7.0
10.2
6.4
Acero inoxidable 303
7.5
7.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
8.0
11.6
7.4
Acero inoxidable 303
8.5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
6.0
8.7
5.3
Acero inoxidable 303
6.5
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
3.0
4.6
2.2
Acero inoxidable 303
3.6
3.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
20.0
30.1
18.7
Acero inoxidable 303
22.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
20.0
30.1
18.7
Acero inoxidable 303
22.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
22.0
34.0
20.7
Acero inoxidable 303
25.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 316
5.0
7.1
4.3
Acero inoxidable 316
5.5
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
5.0
7.1
4.3
Aluminio
5.5
5.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
6.0
8.7
5.3
Acero inoxidable 303
6.5
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
7.0
10.2
6.4
Acero inoxidable 303
7.5
7.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
7.0
10.2
6.4
Acero zincado
7.5
7.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
16.0
23.4
14.7
Acero zincado
17.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
10.0
15.2
9.4
Acero zincado
11.0
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
12.0
17.9
10.6
Aluminio
13.0
12.0
  • de 3
Tapón de sellado de expansión 6.0 6.5 Acero zincado

20250416


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tapón de sellado de expansión 3.0 3.6 Acero inoxidable 303

20250225


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Tapón de sellado de expansión 3.0 3.6 Aluminio

20250270


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Tapón de sellado de expansión 4.0 4.0 Acero zincado

20250317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Tapón de sellado de expansión 5.0 5.5 Acero zincado

20250362


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tapón de sellado de expansión 7.0 7.5 Acero inoxidable 303

20250423


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tapón de sellado de expansión 8.0 8.5 Acero inoxidable 303

20250478


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Tapón de sellado de expansión 6.0 6.5 Acero inoxidable 303

20250386


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tapón de sellado de expansión 3.0 3.6 Acero inoxidable 303

20250263


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Tapón de sellado de expansión 20.0 22.0 Acero inoxidable 303

20250829


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Tapón de sellado de expansión 20.0 22.0 Acero inoxidable 303

20250836


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Tapón de sellado de expansión 22.0 25.0 Acero inoxidable 303

20250881


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Tapón de sellado de expansión 5.0 5.5 Acero inoxidable 316

20250348


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tapón de sellado de expansión 5.0 5.5 Aluminio

20250355


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Tapón de sellado de expansión 6.0 6.5 Acero inoxidable 303

20250379


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Tapón de sellado de expansión 7.0 7.5 Acero inoxidable 303

20250430


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tapón de sellado de expansión 7.0 7.5 Acero zincado

20250461


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Tapón de sellado de expansión 16.0 17.0 Acero zincado

20250768


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Tapón de sellado de expansión 10.0 11.0 Acero zincado

20250614


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Tapón de sellado de expansión 12.0 13.0 Aluminio

20250652


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6