Menu Search

Tapón roscado M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm PEBD Rojo

This threaded protection plug fits a M52 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Referencia de Essentra:

10083055

Número de pieza del fabricante:

12030

175 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,2535 €
500 - 2499 0,5969 €
2500 + 0,5671 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

62,68 €

50 x 1,2535 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 63.7 mm
H 21.5 mm
L 15.5 mm
Medida de la rosca M52 x 1;5
Estándar de rosca Métrica
Tipo 2
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Rojo
Código de material 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros